You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E10981

Zelfbedraadbare connector female

E10981

SDOGA030PLSFKPG

Zelfbedraadbare connector female

E10981

SDOGA030PLSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...85
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 20 x 20 x 46
Materialen PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Wartel: PG 11
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x 1/2", recht; codering: C; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld