Applicatie | NAMUR |
---|
Voedingsspanning [V] | < 15 DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Afmetingen [mm] | 30 x 15 x 39 |
---|---|
Materialen | TPU; PUR |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU / PUR |
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU / PUR; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting | Kabel: 0,3 m, PVC, blauw, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Connector: 1 x ventiel bouwvorm C DIN, haaks; Behuizing: TPU / PUR; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |