You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E10837

Aansluitkabel met stekker male

E10837

ASTAH050VAN00,6A02

Aansluitkabel met stekker male

E10837

ASTAH050VAN00,6A02

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E10853 Productvergelijking: E10837 / E10853 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Applicatie NAMUR
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 15 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 39 x 30 x 15
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, blauw, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)