You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E10789

Zelfbedraadbare connector female

E10789

SDOGA030MSSFKPG

Zelfbedraadbare connector female

E10789

SDOGA030MSSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 25
Afmetingen [mm] 20 x 20 x 52,5
Materialen PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen: ...0,75 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x 1/2", recht; codering: C; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld