You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E10715

Zelfbedraadbare stekker

E10715

SSTAH050MSSFKPG

Zelfbedraadbare stekker

E10715

SSTAH050MSSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E11507 Productvergelijking: E10715 / E11507 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 30 AC / < 36 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...85
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 40 x 20 x 36
Materialen PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen:
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld