Voedingsspanning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Afmetingen [mm] | 8 x 8 x 30 |
---|---|
Materialen | PUR |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 0,5 m, PVC, zwart, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Aansluiting | Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR |
---|