You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E10542

Aansluitkabel met connector female

E10542

ADOGF030PLS0005A03

Aansluitkabel met connector female

E10542

ADOGF030PLS0005A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E11487 Productvergelijking: E10542 / E11487 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Beschermklasse III
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...85
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld