You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E10490

Aansluitkabel met connector female

E10490

ADOGH040MSS0003A03

Aansluitkabel met connector female

E10490

ADOGH040MSS0003A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 43
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 3 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld