Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Afmetingen [mm] | 25 x 15 x 32 |
---|---|
Materialen | PUR |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Materiaal overwerpmoer | PUR |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: PUR |
---|