You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E10096

Aansluitkabel met connector female

E10096

ADOGH040PLS0002E03

Aansluitkabel met connector female

E10096

ADOGH040PLS0002E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E10915 Productvergelijking: E10096 / E10915 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 42
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer PUR
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: PUR