You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E10090

Zelfbedraadbare connector female

E10090

SDOAH042PLSFKPG

Zelfbedraadbare connector female

E10090

SDOAH042PLSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E11510 Productvergelijking: E10090 / E11510 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -30...80
Beschermklasse IP 65
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 20 x 34 x 32
Materialen PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer PA (polyamide)
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen: ...0,5 mm²; Wartel: PG 7
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: PA (polyamide)