You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. E10086

Zelfbedraadbare connector female

E10086

SDOAT052--SFKPG

Zelfbedraadbare connector female

E10086

SDOAT052--SFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -30...80
Beschermklasse IP 65
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 48 x 30 x 65
Materialen PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer PA (polyamide)
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Wartel: PG 9
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x Ø 28 mm, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: PA (polyamide)