You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. DI0003

Compacte monitor voor toerentalbewaking

DI0003

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M

Compacte monitor voor toerentalbewaking

DI0003

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 10
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Toepassingsgebied
Applicatie eenvoudig beoordelen van roterende en lineaire bewegingen op ingestelde minimale snelheid; blokkeren
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning AC [V] 20...250
Nominale spanning DC [V] 20...250
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 6,5
Minimale belastingsstroom [mA] 6
Max. ruststroom [mA] 1,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 250; (350 AC (...50 °C))
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 2200
Kortsluitvast nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Schakelafstand instelbaar nee
Meet- / instelbereik
Instelbereik [Imp/min] 50...3000
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 10
Reactietijden
Inschakeloverbrugging [s] 12
Max. bedempingsfrequentie [Imp/min] 4000
Software / programmering
Afregelen schakelpunt multiturn potentiometer
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen messing speciaal gecoat; PBT
Aandraaimoment [Nm] 50
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, groen
Opmerkingen
Opmerkingen
Aanbeveling Controleer de veilige functionaliteit van het apparaat na een kortsluiting!
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²