Industriële LTE 4G router US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
Industriële LTE 4G router US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
- LTE router voor industriële applicaties
- Betrouwbare LTE Cat-4 verbinding
- Hoge afdichtingsgraad IP67 voor toebehoren mogelijk
- Flexibele spanningsverzorging via klemmen/PoE
- Nano-SIM-kaart-slot
Toepassingsgebied
Applicatie | Industriële LTE router US |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (actief) [°C] | -40...65 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 11...33 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 1200 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Interfaces
Communicatie interface | GNSS; Mobiele netwerk; Ethernet | |
---|---|---|
Opmerking over de interface |
|
Frequentieband | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
Transmissiestandaard | LTE Cat-4 |
---|---|
Frequentieband | B2, B4, B5, B12, B13, B14, B25, B26, B66 |
Transmissiesnelheid | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
Protocol | TCP/IP; UDP/IP |
Omgevingsvariabelen
Opslagtemperatuur [°C] | -40...65 |
---|---|
Beschermklasse | IP66, IP67: bovendeel; IP21: aansluitingen |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||||
Vochtige warmte |
|
||||||||||||||
Zendtoelating | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
Norm | EN 62368-1 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 0,001 |
---|---|
Wijze van montage | wartel; (M50) |
Afmetingen [mm] | Ø 68 / L = 75 |
Materialen | behuizing; bovendeel: PBT / PC; behuizing; onderste deel: PBT |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - Ethernet
Connector: 1 x RJ45 |
Elektrische aansluiting - industriële voedingen
Connector: 1 x klemmen |