You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. AC2350

AS-Interface verlichte drukknopmodule

AC2350

Push-button modul 8I/8O

AS-Interface verlichte drukknopmodule

AC2350

Push-button modul 8I/8O

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: AC2351 Productvergelijking: AC2350 / AC2351 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • asi
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA] < 150
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering AS-i
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...60
Beschermklasse IP 00
Toelatingen / testen
EMC
EN 50295
AS-i parameters
AS-i profiel S-7.F
AS-i I/O configuratie [hex] 7
AS-i ID-code [hex] F
AS-i certificaat 14401
Mechanische eigenschappen
Materialen frontplaat: aluminium
Toebehoren
Toebehoren (optioneel)
Drukknopcover-verwijderaar:, E70206
Opmerkingen
Opmerkingen
De drukknoppen (EAO bouwserie 84) zijn beschermd tegen onbedoelde aanraking.
Behuizing en drukknoppen zijn te labelen.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
COMBICON: