You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. AC2045

AS-Interface verlichte drukknopmodule

AC2045

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

AS-Interface verlichte drukknopmodule

AC2045

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • asi
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA] < 55
Uitgangen
Elektrische uitvoering AS-i
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 50295
AS-i parameters
AS-i profiel S-3.F
AS-i I/O configuratie [hex] 3
AS-i ID-code [hex] F
AS-i certificaat 04501
Bezetting van de databits
databit D0 D1 D2 D3
drukknop 2 1 - -
LED - - 2 1
Mechanische eigenschappen
Wijze van montage AS-i communicatiepoort voor FC- of PG onderdelen
Materialen PBT
Opmerkingen
Opmerkingen
De drukknoppen (EAO bouwserie 84) zijn beschermd tegen onbedoelde aanraking.
Behuizing en drukknoppen zijn te labelen.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:
Connector: M12; codering: A