You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. AC2028

AS-Interface AirBox

AC2028

AirBox 2DI 2PO M12

AS-Interface AirBox

AC2028

AirBox 2DI 2PO M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: AC2024 Productvergelijking: AC2028 / AC2024 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • asi
  • cul
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA] < 150
Watchdog geïntegreerd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 2; Aantal pneumatische uitgangen: 2
Ingangen
Aantal digitale ingangen 2
Ingangsverdeling digitale ingangen PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen AS-i
Industriële voedingen [V] 20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] 100
Ingangsstroom high [mA] > 3
Ingangsstroom low [mA] < 1,5
Schakelniveau High [V] > 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering AS-i
Aantal pneumatische uitgangen 2
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...55
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
met speciaal behandelde perslucht: < 0 °C
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 50295
AS-i parameters
AS-i profiel S-3.F
AS-i I/O configuratie [hex] 3
AS-i ID-code [hex] F
AS-i certificaat 10501
Bezetting van de databits
databit D0 D1 D2 D3
In- / uitgangen I-1 I-2 O-3 O-4
Mechanische eigenschappen
Wijze van montage schroefmontage
Materialen PBT
Pneumatisch systeem 2 x 3/2-weg stuurventiel
Bereik werkdruk [bar] 2...8
Bereik werkdruk [MPa] 0,2...0,8
Opmerking voor bereik werkdruk
incl. mogelijke drukpieken
Luchthoeveelheid bij 6/5 bar [l/min] 350
Luchthoeveelheid bij 6/0 bar [l/min] 550
Persluchtconsistentie gefilterd (5 µm); met olie (ISO-VG10) of zonder olie
Slangkoppelingen Legris LF 3000/8
Afblaaselement Met geïntegreerd afblaasfilter
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf LED, groen
functie LED, geel
Elektrische aansluiting
Module aansluiting Vlakkabels
Opmerkingen
Opmerkingen
Let op de verwijzing naar de persucht en de EMC/ESD onder "downlaods"
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:
Connector: M12; codering: A