1. Homepage
  2. Producten
  3. Identificatiesystemen
  4. RFID 125 kHz
  5. ID-tags

RFID 125 kHz - ID-tags

  • Grote schrijf- en leesafstanden tot 80 mm
  • Bondige montage van ID-tags in metaal
  • Toepasbaar temperatuurbereik tot 130 °C
  • Eenvoudige, snelle en veilige montage
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen


ID-tags

ID-tags zijn de informatiedragers van het RFID-systeem. Ze beschikken over een robuuste, gemakkelijk te monteren behuizing met een geïntegreerde transponder.
De tags dienen voor de codering van bijvoorbeeld werkstukdragers in geleide transport- en vervoersystemen. Voor verschillende toepassingsdoeleinden biedt ifm ID-tags aan in verschillende uitvoeringen. Het assortiment omvat cilindrische, metrische of speciale bouwvormen. Voor het gebruik in zones met hoge temperaturen, zoals bijvoorbeeld in spuiterijen of industriële ovens, zijn tags met een zeer hoge temperatuurbestendigheid leverbaar.