1. Homepage
  2. Producten
  3. Industriële communicatie
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Veilige in-/uitgangsmodules

AS-Interface Safety at Work - veilige in-/uitgangsmodules

  • Veilige AS-i module voor veldtoepassing en schakelkast
  • Integratie van veiligheidsgerichte componenten in AS-i
  • Aansluiting van veilige mechanische contacten en veilige driedraads sensoren
  • Drie vrij te kiezen doorvoerrichtingen van de vlakkabel bij modulen met snelmontagetechniek
  • Certificering volgens EN 62061 / SIL3 en EN ISO 13849-1 / PL e

AS-Interface Safety at Work - veilige in-/uitgangsmodules



Veilige in-/uitgangsmodules

Veilige AS-i-modules meten op betrouwbare wijze veiligheidsrelevante schakeltoestanden, bijv. bij 1- of 2-kanaals noodstopknoppen, positieschakelaars of deurcontacten. Met de veilige ingangsmodule kunnen veiligheidsgerichte componenten zonder geïntegreerde AS-i-interface op het AS-i-systeem worden aangesloten.
De apparaten voldoen aan de eisen van de internationaal geldende normen voor de veiligheidstechniek. Zij herkennen en melden storingen, zoals kortsluiting, dwarssluiting of communicatiestoringen. Heldere leds signaleren de schakeltoestanden van de in- en uitgangen, de spanningstoevoer en eventueel storingen bij de module.
Het productassortiment omvat ClassicLine-modules met schroefmontage- of snelmontagetechniek voor toepassing in het veld en tevens SmartLine-modules voor de inbouw in de schakelkast.