1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Druksensoren
  5. Frontbondig voor hydrostatische niveaumetingen

Druksensoren - frontbondig voor hydrostatische niveaumetingen

  • Continue niveau- en vulhoogtemeting met analoge uitgang / schakeluitgang
  • Onafhankelijk van de geleidbaarheid en diëlektriciteit van het medium
  • Zeer nauwkeurige en langdurig stabiele meetcel van keramiek
  • Speciaal voor gebruik in hygiënische applicaties
  • Aan de voorzijde vlak afsluitende procesaansluiting voor een groot aantal gangbare procesadapters


Vlakverzonken voor hydrostatische niveaumeting

Vlakverzonken druksensoren van de serie PI en PF worden toegepast voor de betrouwbare hydrostatische niveaumeting. Door de vlakverzonken montage in de tank- of reservoirwand is een veilige reiniging en sterilisatie tijdens het proces mogelijk. De behuizing is vergoten en zodoende optimaal beschermd tegen binnendringend vocht en agressieve media. Dankzij een groot aantal procesadapters kunnen de sensoren in bijna alle industriële toepassingen worden gebruikt.
De parametrering gebeurt rechtstreeks via de knoppen bij de sensor. Een goed afleesbaar display gecombineerd met een intuïtieve bedienbaarheid maakt de snelle en comfortabele inbedrijfstelling mogelijk.