De OID is een IO-Link-afstandssensor met lichtlooptijdmeting in PMD-technologie (PMD, Photo-Mix-Detector). Hij verenigt de voordelen van een groot bereik, een betrouwbare achtergrondonderdrukking, zichtbaar rood licht en hoge functiereserve in een compacte, robuuste M30-RVS-behuizing.
De hoge beschermingsklasse maakt toepassingen in extreem ruwe industriële omgevingen mogelijk.
Dankzij de IO-Link kan het schakelpunt eenvoudig via een besturing of een pc worden ingesteld. Een ongewild verstellen direct bij de sensor is zodoende uitgesloten, wat de bescherming tegen manipulaties verhoogt.
Door de nauwkeurige achtergrondonderdrukking kunnen ook glanzende, matte, donkere of lichte objecten op betrouwbare wijze worden herkend. De willekeurige invalshoek maakt flexibele inbouwposities mogelijk, vereenvoudigt de montage en bespaart kosten.
Varianten met laserklasse 1 voldoen aan de eisen van de toepassingen in de automobielindustrie.