• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 개요
  2. 특수이동차량용 센서
  3. 모션 컨트롤

모션 제어 센서

모션 제어용 센서는 움직임을 정밀하게 제어하고 기계의 효율성과 안전성을 높이기 때문에, 특수이동차량에 필수적입니다. 엔코더는 회전 운동과 기계 구성 부품의 위치를 측정하고, 기울기 센서는 수평 및 정렬을 모니터링합니다. 이 두 가지를 함께 사용하면 정밀한 제어와 모니터링이 가능합니다.

제품 장점

엔코더

높은 쇼크 및 진동 내구성

마그네트 감지 원리를 통해 엔코더는 매우 견고하고 진동과 충격에 강합니다.

뛰어난 내구성

특수이동차량용으로 완벽한 이 센서는 열악한 환경 조건 (IP69K + E1)에 적합합니다.

업계 표준 인터페이스 지원

기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.

기울기 센서

간편한 측정 원리

간편한 작동 원리로 인해 추가적인 기계적 연결이 필요하지 않습니다.

맞춤형 어셈블리

비접촉 방식 측정이므로 마모가 발생하지 않아 기울기 센서를 어디에나 배치할 수 있습니다.

높은 정확도

모든 센서는 전체 각도 범위에 걸쳐 공장 출고 시, 절대 보정이 완료된 상태로 제공됩니다.

시스템 개요 일반사항

어플리케이션 사례

제품