- 개요
- ecomatDisplay
ecomatDisplay: 특수이동차량용으로 견고한 HMI
고해상도 디스플레이, 편리한 프로그래밍, 최고의 연결성: 바로 ecomatDisplay 제품군입니다. 견고한 HMIs (Human Machine Interfaces)는 특수이동차량의 캐빈 내부와 외부 설치용으로 최적화되어 있으며, 열악한 환경에서도 이상적으로 사용할 수 있습니다. 견고한 HMI는 매우 밝거나 어두운 환경 모두에서 최상의 가독성을 제공하며, 높은 보호등급 (IP65/IP67)과 광학 본딩을 통하여 습기로부터 최적으로 보호됩니다. 통합된 고성능 PLC는 CODESYS 3.5 또는 Qt를 사용하여 자유롭게 프로그래밍할 수 있으므로, 사용자에게 최대한의 유연성과 신뢰할 수 있는 시각화 및 운영 기능을 제공합니다.
CAN, 아날로그 비디오, USB 2.0 및 이더넷과 같은 다양한 인터페이스를 통해 최고의 연결성을 제공합니다. 또한 통합된 실시간 클록을 통해 로그 데이터의 타임 스탬프를 찍어 추적성을 높여줍니다.
혹한, 고열, 먼지, 진동, 물, 얼음도 ecomatDisplay를 멈추지 못합니다. 견고한 HMI의 외형적인 품질도 자랑할 만한 점이 많습니다. 주조 금속-알루미늄 하우징과 강화 전면 유리를 통하여 극한의 실외 환경에서도 잘 견딜 수 있습니다. 견고한 HMI는 기존의 RAM 마운트 시스템과 함께 사용하거나 내장형 장치로도 사용 가능합니다. 세로 모드 또는 가로 모드로 사용하더라도 ecomatDisplay는 어느 위치에서나 안정적인 성능을 보여줍니다.
고해상도
견고한 HMI의 고해상도 디스플레이는 최대 1,670만 색상을 제공하며, 통합 광 센서 (최대 1,100cd/m2 또는 1%로 조도 조절 가능)를 통하여 밝은 환경과 어두운 환경에서도 최적의 가독성을 제공합니다.
완전 기능 제어
강력한 멀티코어 프로세서는 고해상도 그래픽을 고품질로 표시하고, 디바이스 기능과 어플리케이션 프로그램을 신뢰성있게 처리할 수 있습니다.
맞춤형
4.3인치, 5인치, 7인치, 10인치, 12인치 또는 12.3인치 – 키, 터치 스크린 또는 디스플레이 전용 – 세로 또는 가로 형식 – 매립형 또는 표면 장착형 – ecomatDisplay 제품군의 견고한 HMI는 모든 어플리케이션에 적합한 장치를 제공합니다.
통신 기능
CAN, 이더넷, USB 등 다양한 인터페이스와 통합 프로토콜을 통하여 ecomatDisplays가 손쉽게 통신하므로 네트워크의 유연성이 보장됩니다.
유연성 및 모듈형
터치 스크린이나 키가 있는 버전이 필요한지 여부에 관계없이 모든 견고한 HMI는 동일한 펌웨어와 어플리케이션을 로드할 수 있습니다. 즉, 추가 소프트웨어나 프로그래밍 작업 없이도 요구사항에 따라 유연하게 디바이스를 선택하고 사용할 수 있습니다.
모바일 기계의 핵심 장치인 ecomatDisplay는 뛰어난 통신 성능을 갖추고 있습니다. 편리한 조작을 위해 터치 스크린 및/또는 RGB 키패드를 갖춘 버전 또한 제공됩니다. ecomatDisplay를 정보 표시용으로만 사용하는 경우, 입력 기능 없는 모델도 선택할 수 있습니다.
조도 센서와 같은 다양한 시스템 센서를 통하여 기능을 편리하게 모니터링하고 작동할 수 있습니다. 예를 들어 밝기를 자동으로 조정하거나, 온보드 전압을 빠르고 쉽게 판독할 수 있습니다.
또한 ecomatDisplay는 통신 측면에서도 진정한 만능 제품입니다. ecomatDisplay는 Modbus 서버/클라이언트, CAN, CANopen, J1939, Ethernet 프로토콜 TCP/UDP, Ethernet 또는 USB를 통한 네트워크 변수, OPC UA, Profibus, EtherCAT 등 다양한 통신 프로토콜을 지원하여 다른 인터페이스와의 원활한 통신을 보장합니다.
또한 사용자는 PDF 뷰어와 비디오 및 오디오 플레이어 기능을 활용할 수 있습니다. 비디오 플레이어와 PDF 뷰어는 특히 지원, 진단 및 유지보수 분야에서 중요한 역할을 하며, 오디오 플레이어는 음성 경고 기능 등을 통해 장비 운전 중 사용자를 직접적으로 지원할 수 있습니다. 또한 QR코드 생성기를 사용하여 고품질의 지원 정보를 제공받을 수 있습니다.
많은 특수이동기계는 사람, 동물 및 기타 기계와 인전한 환경에서 작동합니다. 운전 중 안전성을 극대화하기 위해 카메라 기능은 필수적입니다. ecomatDisplay는 인체 감지 및 작업 영역 모니터링을 위한 동적 카메라 통합 기능을 통해 이러한 특수 요구사항을 충족합니다. 동적 카메라 통합은 아날로그 카메라와 디지털 카메라 모두에 적용 가능하며, 특히 오버레이 기능이 포함되어 있습니다. 이를 통해 경고 메시지를 카메라 영상 위에 직접 표시하여, 기계 운전자가 충분한 시간적 여유를 가지고 위험을 인지할 수 있도록 할 수 있습니다. ecomatDisplay는 이와 같은 다양한 기능과 특성으로 특수이동차량에 이상적으로 적합한 진정한 만능 HMI 솔루션을 제공합니다.