- 개요
- 특수이동차량용 센서
특수이동차량용 위치 센서
특수이동차량에서 사용하기 위한 핵심 요구사항은 위치 및 기계 부품을 신뢰성있게 감지하는 것입니다. 산업 자동화용 디바이스와는 달리, 모바일 어플리케이션에 사용되는 센서에 대한 요구사항은 훨씬 더 높습니다. 센서가 노출된 장소에 설치되기 때문에 날씨와 먼지 등 까다로운 환경 조건을 견뎌내야 합니다. 또한 이러한 센서는 자동차 표준에 따라 진동과 전자기 간섭을 견딜 수 있어야 합니다.
뛰어난 내구성
본 센선는 먼지, 습기, 극한의 온도, 충격 및 진동에 쉽게 견딜 수 있습니다.
온도 저항력: -40...85°C
즉, 예를 들어 빙점 근처 환경이나 뜨거운 엔진 근처에서도 완벽하게 작동합니다.
오염 및 주변환경 조건에 민감하지 않음
비접촉 방식 측정 원리를 통하여 먼지, 비, 안개 속에서도 완벽하게 작동합니다.
E1 type 인증서
많은 센서가 E1 인증의 엄격한 요구사항을 충족합니다. 따라서 최고 수준의 안전 및 품질 기준이 적용되는 차량 및 특수이동차량용으로 적합합니다.
특수이동차량으로 특별히 설계된 센서 외에도, 포트폴리오에는 다음과 같이 이 분야에서 사용되는 다양한 위치 센서가 다음과 같이 포함되어 있습니다: