• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 개요
  2. ecomatRelay

ecomatRelay - 단순한 I/O 확장 그 이상

ecomatRelay는 특수 어플리케이션 또는 유연하게 연결 가능한 I/O를 위한 최적의 확장 솔루션입니다. 어떤 릴레이 또는 어플리케이션에 관계없이 모든 ecomatRelay는 E1 인증을 획득했으며, 내진동성, IP 67 등급을 갖추고 있으므로 특수이동차량용으로 A부터 Z까지 설계된 제품입니다.

또한 CANopen 프로토콜을 구현하여, ecomatRelay 제품군의 모든 제품을 제어 시스템에 매우 효율적으로 통합할 수 있습니다. 변수를 매핑하면 몇 가지 간단한 단계로 통합을 완료할 수 있습니다; 분산형 아키텍처는 프로그래밍할 때 별도의 장치라는 인상을 주지 않으면서도 그 장점을 발휘할 수 있습니다.

ecomatRelay를 사용하면 일반적인 입력 및 출력도 시스템에 쉽게 추가할 수 있습니다. 그러나 특수 어플리케이션도 매핑할 수 있습니다. 예를 들어 ecomatRelay/1H10A (CR3025)에는 PWM 제어 H 브리지가 있습니다. 즉, DC 모터는 단 두 가지 변수만으로 제어할 수 있습니다. 한 변수는 목표 값을 지정하고, 다른 변수는 회전 방향을 지정합니다. H-브리지 출력은 최대 10A까지 공급할 수 있습니다.

제품 장점

간단한 통합

CANopen 통합으로 분산형 ecomatRelay를 단 몇 단계만으로 제어 컨셉에 통합할 수 있습니다.

분산형 I/O 확장

입력 및 출력을 위한 간단한 확장: 표준, 제품 변형, 또는 사후 장착용 등 어떤 경우에도 ecomatRelays는 항상 완벽한 추가 솔루션입니다.

특수 어플리케이션

ecomatRelays는 복잡하거나 특수한 요구사항도 손쉽게 해결합니다. 디지털 또는 아날로그 입력, PWM 제어 출력, H 브리지 또는 고전류 출력까지 ecomatRelays는 모든 기능을 수행할 수 있습니다!

견고함

견고한 설계, 높은 보호등급(IP 67), 12V 및 24V 온보드 전원공급장치 지원으로 ecomatRelay는 특수이동차량용으로 완벽합니다.

어플리케이션 사례

FAQ

제품