• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 개요
  2. 특수이동차량용 센서
  3. RFID

특수이동차량용 소형 RFID 디바이스

RFID 시스템은 비접촉 방식 식별 및 데이터 캡처가 가능하므로 열악한 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 특수이동차량용으로 특별히 설계된 소형 RFID 디바이스는 다양한 부착물을 자동으로 감지하여 컨트롤러의 구성 정보를 해당 설정에 매핑합니다.

컨트롤러는 특정 기계 설정이 언제, 얼마나 오래 작동했는지 자동으로 기록합니다. 이를 통해 유지보수 주기 및 운영 시간에 대한 데이터를 생성할 수 있습니다. 데이터는 자동으로 저장되므로 다운타임을 줄이고 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다.

제품 장점

소형 디자인

RFID 안테나와 평가 장치를 단일 하우징에 결합한 통합 설계로 설치가 간편하고 공간을 절약할 수 있습니다.

높은 보호등급

견고한 디자인으로 먼지, 먼지 및 습기로부터 보호되므로 열악한 환경에 이상적입니다.

광범위한 작동 온도 범위

센서는 극한의 더위와 추위 모두에서 안정적으로 작동합니다.

높은 쇼크 및 진동 내구성

특수이동차량에서 자주 발생하는 강한 충격과 진동을 견딜 수 있도록 제작되었습니다.

CAN 인터페이스

CAN 인터페이스를 통하여 본 센서는 ifm의 ecomatmobile 컨트롤러와 최적화되어 사용 가능합니다.

E1 인증서

당사의 RFID 센서는 도로 교통에서의 신뢰성과 안전성을 입증하는 E1 인증을 받았습니다. 특수이동차량용으로 적합합니다.

시스템 개요 일반사항

13.56MHz용 RF 식별 시스템을 사용하면 RFID 트랜스폰더 (ID 태그)를 비접촉 방식으로 읽거나 쓸 수 있습니다.
소형 읽기/쓰기 헤드는 안테나 외에도 완전한 평가 기능과 CANopen 인터페이스를 포함하고 있습니다. 따라서 본 디바이스는 차량 및 특수이동차량의 제어 시스템에 직접 연결할 수 있습니다.
강력한 소형 RFID 디바이스는 CANopen 인터페이스를 보유하고 농업 기계, 공공 차량, 건설 기계의 식별 작업을 위해 개발되었습니다. 이 시스템은 다양한 부착물을 명확하게 식별하여, 올바른 부착물이 선택되도록 보장합니다. 이러한 방식으로 위조 제품의 사용을 방지할 수 있습니다. 또한, 기계와 부착물의 작동시간이 기록되므로, 유지보수 주기를 예약하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

소형 RFID 장치는 운전자 식별에도 사용할 수 있으며, 예를 들어 사용자의 지정된 “사용자 레벨”을 감지할 수 있습니다. 이를 통해 권한을 명확하게 할당하여 운영 보안과 효율성을 모두 향상시킬 수 있습니다. 이 시스템은 사용자를 고유하게 식별하고 특정 사용자 수준에 연결하여 권한이 있는 사람만 특정 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 이는 작동 오류를 방지하는 데 도움이 됩니다.

어플리케이션 사례

FAQ

제품