• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 개요
  2. 특수이동차량용 센서
  3. 프로세스 센서

특수이동차량용 프로세스 센서

프로세스 센서는 특수이동기계의 효율성과 안전성을 보장하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 압력, 유량 또는 온도와 같은 개별 프로세스 변수는 기계 작동의 최적화, 신뢰성 및 안전성을 위한 필수 데이터를 제공합니다. 이를 통해 프로세스를 정확하게 실행하고, 중요한 상태를 조기에 감지하며, 상태 기반 유지보수를 수행할 수 있습니다.

제품 장점

개별 프로세스 센서는 용도에 따라 서로 다른 특성을 갖고 있습니다. 그럼에도 불구하고 모든 프로세스 센서에는 다음의 공통된 장점이 적용됩니다:

견고함

충격과 진동에 대한 높은 내구성으로 센서는 특수이동차량이 일상에서 노출되는 강한 충격과 진동에도 견딜 수 있습니다. 먼지, 분진, 습기와 같은 열악한 주변환경 조건도 적합한 IP 등급을 갖춘 센서에는 영향을 미치지 않습니다.

공간 절약형

모바일 어플리케이션용 프로세스 센서는 슬림하고 공간 절약형 디자인으로 거의 모든 특수이동차량에 쉽게 장착할 수 있는 것이 특징입니다.

신뢰성

본 센서는 모바일 어플리케이션에서 흔히 발생하는 전자기 간섭에 강합니다.

유연함

여러 상이한 프로세스 센서를 위해 Deutsch, AMP 또는 M12와 같은 다양한 커넥터 타입을 사용할 수 있습니다.

시스템 개요 일반사항

어플리케이션 사례

제품