- 개요
- ecomatController
ecomatController: 강력한 모바일 컨트롤러 - 안전하고 안전하지 않음
가장 열악한 주변환경에서도 안정적이고 신뢰할 수 있는 최고의 성능으로 여러 입력 및 출력 제어를 원하십니까? ifm의 ecomatController가 해결해 드립니다.
더위, 추위, 먼지, 지속적인 진동 등 특수이동차량은 극한의 주변환경에 노출되는 경우가 많습니다. 열악한 주변환경은 사용되는 모든 컴포넌트에게는 도전이지만, ecomatController에는 문제가 되지 않습니다. 작고 견고한 금속 하우징은 컨트롤러를 외부 영향으로부터 최상으로 보호합니다.
외관은 완벽하게 보호되지만, 컨트롤러의 내부 품질 또한 인상적입니다. 강력한 32 bit 마이크로컨트롤러는 매우 짧은 주기 시간을 보장하는 동시에, 대용량 프로그램 메모리를 통하여 매우 복잡한 어플리케이션 프로그램 또한 문제없이 실행할 수 있습니다. ecomatController는 복잡한 알고리즘도 문제없이 신뢰성있게 실행합니다.
TÜV 인증된 안전성 - 빠르고 간편함
ecomatController의 모든 안전 버전은 기능 안전에 대해 SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) 및 AgPL d (ISO 25119) 인증을 획득했습니다. 하나의 디바이스에 표준 어플리케이션용 컨트롤러와 안전 어플리케이션용 컨트롤러, 이렇게 두 개의 독립적인 컨트롤러를 통합하여 복잡한 안전 컨셉도 간단하고 효율적으로 구현할 수 있습니다. TÜV 인증 안전 라이브러리 및 펑션 블록을 제공함으로써 안전 기능 구현에 필요한 프로그래밍 및 문서화 작업도 줄일 수 있습니다.
강력함
통합 32 bit 컨트롤러, 대용량 작업 메모리 및 CAN 통신 기능을 갖춘 ecomatController는 강력한 만능형 솔루션입니다.
견고함
진동, 습기 및 극한의 주변온도에 강하며, IP 65 / IP 67 보호등급으로 특수이동차량용으로 이상적입니다.
신뢰성
안전 관련 어플리케아션용 버전을 제공합니다.
간편함
ecomatController는 IEC 61131-3가 준수된 CODESYS 3.5를 사용하여 쉽고 편리하게 프로그래밍할 수 있습니다. 이것만으로도 시간을 절약할 수 있으며, 제공되는 기능 라이브러리를 통해 효율성을 높일 수 있습니다.
유연함
설정 가능 I/O 포트: 디지털, 아날로그, PWM
ecomatController는 특수이동차량의 핵심 장치입니다. 기계 외부에 직접 설치하거나 제어 캐비닛에 보이지 않게 장착되어도 최고의 성능을 지속적으로 제공합니다. 최대 124개의 입력 및 출력을 구성할 수 있어 복잡한 어플리케이션에도 이상적입니다.
모든 ecomatController는 디지털 입출력뿐만 아니라, 아날로그 포트도 제공합니다. 빠른 처리가 필요한 경우 어떻게 해야 합니까? 견고한 모바일 컨트롤러는 최대 30kHz의 고속 신호 입력도 처리할 수 있으므로 문제없습니다. 모든 입력과 출력은 오류와 과부하로부터 안정적으로 보호되어, 큰 문제가 발생한 경우에도 안전한 작동을 보장합니다.
모든 ecomatController에는 여러 CAN 인터페이스도 있습니다. CANopen 프로토콜을 사용한 이러한 인터페이스를 통해 분산형 입/출력 모듈 (예 ioControl) 또는 견고한 HMI (예 ecomatDisplays)로 데이터를 전송할 수 있습니다. 여러 CAN 인터페이스를 갖추고 있기 때문에 ecomatController는 게이트웨이로도 사용할 수 있으며, 예를 들어 엔진의 제어 및 진단 데이터를 SAE-J1939 프로토콜을 통해 직접 처리할 수 있습니다. 또한, 두 개의 Ethernet 인터페이스를 통해 서비스 및 유지보수 작업을 신속하게 수행할 수 있을 뿐만 아니라, TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP와 같은 선택적 프로토콜 및 CIP Safety의 맞춤형 추출 프로토콜도 사용할 수 있습니다.