• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

특수이동차량용 시스템

특수이동차량으로 표지 이미지

견고함, 유연함, 신뢰할 수 있음

건설 장비, 농업 장비, 운송 차량, 공공 차량 또는 상업용 유틸리티 차량까지 모두 적용 가능: 그들은 날씨에 무관하게 매일 외부에 있으며, 극한의 온도, 먼지 그리고 엄청난 진동을 견뎌야 합니다. 모든 작업을 신뢰성있게 효율적으로 수행하려면, 자동화 기술 역시 이에 상응하는 견고함을 갖추어야 합니다.

ifm의 시스템 솔루션을 통해 특수이동차량은 모든 도전에 최적으로 대비할 수 있습니다. 센서나 카메라로 부터 케이블, 견고한 HMI / 디스플레이, 분산형 I/O-모듈 또는 컨트롤러에 이르기까지 ifm은 특수이동차량에 사용되는 고품질 부품을 위한 원스톱 공급업체입니다. 또한 포괄적인 소프트웨어 모듈 라이브러리는 구성 요소를 기계에 통합하는 작업을 상당히 간소화하여 시간을 절약하고 개발 비용을 절감할 수 있게 합니다. 예를 들어, 몇 번의 클릭만으로 ISOBUS를 통합할 수 있습니다.

무슨 일이 있어도 시스템은 안정적으로 작동합니다! 모든 것이 실제로 원활하게 실행되고 있는지 추적하기 위하여 ifm은 모바일 IoT를 제공합니다. 이는 개발 모니터링, 장비 차량 관리 및 예지보전을 위한 간단하고 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.

제품 포트폴리오 개요

연결

진정한 해결책은 언제나 시스템!

개별적으로도 강하지만 팀으로서는 더욱 뛰어납니다. ecomatmobile의 모든 구성요소는 이미 매우 강력하며, 거의 모든 분야에 범용적으로 적용됩니다. 그러나 이들의 진정한 강점은 전체 시스템으로 통합될 때 비로소 발휘됩니다. 통합, 통신, 진단 및 예지보전이 함께 진행되므로 기계의 디지털화 및 자동화가 더욱 효율적으로 이루어집니다.
Ecomatmobile와의 약속: 1+1 > 2

출처 - 특수이동차량에 대한 성공 사례, 동영상 및 기사