• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 개요
  2. ISOBUS 게이트웨이

ISOBUS 게이트웨이 – 효율적인 스마트 농업의 간단함

ifm의 ISOBUS 게이트웨이 CR3122

ISOBUS 게이트웨이를 사용하면 스마트 농업과 관련된 ISOBUS 기능을 농업용 부착장치의 제어 프로그램에 통합할 수 있습니다. 제공되는 ISOBUS 기능 라이브러리를 사용하여 부착장치용 시각화를 CODESYS로 신속하고 편리하게 구성할 수 있습니다. 특별한 ISOBUS 전문지식이 필요하지 않습니다.

최적화된 데이터 처리로 트랙터 디바이스의 디스플레이에 시각화된 값만 전송됩니다. 이렇게 하면 데이터 bus의 부하가 상당히 줄어듭니다. 또한 트랙터에 새로운 디스플레이를 장착할 필요도 없습니다. 기존 디바이스를 그대로 사용할 수 있습니다. 또 다른 장점은 사전 구성된 시각화로, 추가적인 마스크 디자이너가 필요하지 않다는 것입니다.

ISOBUS 게이트웨이는 M12 커넥터를 통해 편리하게 연결할 수 있습니다. ISOBUS를 개조할 수 있습니까? 이 작업은 ISOBUS 게이트웨이를 사용하면 간단하게 수행할 수 있으며, 모든 ifm 모바일 컨트롤러와도 CAN 인터페이스를 통해 쉽게 연결할 수 있습니다.

또한 AEF 인증 ISOBUS 게이트웨이를 사용하기 위해 추가 라이센스 비용을 지불하지 않아도 됩니다. 그렇다면 더 이상 기다릴 이유가 있을까요? 이제 효율적인 스마트 농업을 시작할 때입니다.

ISOBUS 게이트웨이 상세정보

ISOBUS 게이트웨이 제품 장점

간단한 ISOBUS 통합

ISOBUS 게이트웨이를 사용하면 ISOBUS 기능을 컨트롤러 프로그램으로 쉽고 편리하게 전송할 수 있습니다. 특별한 ISOBUS 전문지식이 필요하지 않습니다.

정밀 농업

추가적인 노력을 거의 들이지 않고도 스프레드 비율을 정밀하게 조정할 수 있습니다.

Plug & work

ISOBUS 게이트웨이를 사용하면 트랙터에서 기존 디스플레이를 사용하는 데 아무런 문제가 없습니다.

견고함

견고한 설계, 높은 보호등급 (IP 65/IP 67), 12V 및 24V 온보드 전원공급장치 지원으로 ISOBUS 게이트웨이는 농업 기술 용도로 매우 적합합니다.

시스템 개요

ISOBUS 기능과 가상 터미널을 갖춘 ifm의 ISOBUS 게이트웨이 CR3122

가상 터미널과 AUX-N 기능 (보조 제어 기능) 외에도 스마트 농업 인터페이스 "태스크 컨트롤러"의 자동화 기능인 TC-Basic, TC-Geographic 그리고 TC-Section Control도 ISOBUS 게이트웨이를 통해 완벽하게 사용할 수 있습니다.

어떤 장점이 있습니까?

TC-BAS를 사용하면 총 장비 사용량 값을 수집할 수 있습니다. 예를 들어 스프레드 길이와 절대 스프레드 수량 등이 여기에 포함됩니다. TC-GEO를 사용하면 현재 위치를 기준으로 가장 가까운 센티미터 단위로 목표 살포 비율이 결정됩니다. 따라서 정밀한 살포작업은 문제가 되지 않습니다. 동시에 수행한 작업에 대한 위치 제어 문서가 생성됩니다. TC-SC를 사용하면, 능동적인 구간 제어를 통해 겹치거나 이중 살포를 방지할 수 있습니다.

이러한 기능은 기계 작업자의 작업 부하를 크게 줄여주고, 자재 비용을 최소한으로 줄이며 환경의 과잉부하로부터 보호합니다. 트랙터에 설치된 디스플레이를 사용하면, 현재 작업 데이터를 실시간으로 확인할 수 있으며, 기계와 상호 작용 또한 가능합니다.

어플리케이션 사례

FAQ

제품