- 개요
- ioControl I/O 모듈
ioControl: I/O 모듈 - 컨트롤러에 대한 분산 연결
센서 시그널의 분산형 평가와 액추에이터 및 밸브의 직접 제어 - 이것이 바로 ioControl의 핵심입니다. 이 분산형 I/O 모듈은 시그널이 생성되는 원격 기계 부품의 컨트롤러로 부터 멀리 간격을 두고 설치됩니다. 디지털 및 아날로그 센서와 액추에이터는 모바일 컨트롤러에 연결됩니다 (예: ecomatController). 데이터 출력 및 장치 기능의 파라메터 세팅은 CAN 인터페이스를 통해 신뢰성있게 처리됩니다. 센서와 액추에이터는 버전에 따라 DEUTSCH 또는 M12 커넥터를 사용하여 간단하고 최대 효율로 연결되지만, CAN bus는 사전 조립된 IP67 AMP 커넥터를 사용하여 통합됩니다.
단순한 I/O 모듈 기능만 있습니까? 아닙니다, ioControl은 그 이상을 수행합니다. 파라메터 세팅을 위한 CANopen 노드로 사용될 뿐만 아니라 ioControl 모듈은 CODESYS를 통해 프로그래밍 가능한 미니 컨트롤러로 활용되어 현장에서 직접 사용될 수 있습니다.
ioControl 모듈은 견고한 설계가 특징이며 충격과 진동에 높은 내구성을 갖추고 있습니다. 따라서 가장 열악한 조건에서도 견딜 수 있으며, 특수이동차량용으로 이상적입니다. 도로 교통환경에서의 사용이 가능합니까? 문제 없습니다! 모든 I/O 모듈은 E1 형식 인증을 받았으며, 도로 교통 환경에서도 사용할 수 있습니다.
컨트롤러 내부
ioControl 모듈에는 컨트롤러가 통합되어 있으므로 독립형 CODESYS 프로그래밍 가능 컨트롤러로 사용할 수 있습니다.
간단한 설정
I/O 모듈에는 디스플레이와 3개의 기능 키가 장착되어 있어 파라메터 세팅을 간소화할 수 있습니다.
유연함
모든 입력과 출력을 자유롭게 설정할 수 있으므로 유연성을 극대화할 수 있습니다.
견고함
견고한 설계와 높은 보호등급 (IP 65 / IP 67)을 갖춘
ioControl 모듈은 열악한 주변환경에서 사용하기에 이상적입니다.
ioControl을 사용하면 컨트롤러에서 디지털 및 아날로그 센서와 액추에이터를 원격으로 간편하게 연결할 수 있습니다. 완벽한 CANopen 지원을 통하여 마치 마법처럼 통신이 이루어집니다.
ioControl 모듈의 모든 입력과 출력이 설정되므로 유연성을 극대화할 수 있습니다. 입력과 관련하여 바이너리 입력 (바이너리-높음 또는 바이너리-낮음), 주파수 또는 아날로그 입력 중에서 선택할 수 있습니다. 아날로그 입력은 전류 입력 (0...20mA), 전압 입력 (0...10V/0...32V), 저항성 입력(16...30,000Ω) 또는 비례 입력 (공급 전압 대비 0...1,000) 중 하나로 사용할 수 있습니다. 통합된 2색 LED 디스플레이와 통합형 키패드를 통해 간단하고 편리하게 디바이스 설정이 가능하고, 가장 중요한 시스템 메시지를 표시할 수 있습니다.
분산적으로 사용할 수 있지만, ioControl은 결코 독립적으로 작동하지 않습니다. 두 개의 CAN 인터페이스를 갖춘 ioControl은 연결된 모듈, 컨트롤러, 디스플레이 및 엔진 컨트롤러와 손쉽게 통신합니다.
ioControl 모듈은 자유롭게 프로그래밍할 수 있는 미니 컨트롤러로도 잘 활용됩니다. 통신은 CANopen 또는 J1939를 통해 이루어집니다. CODESYS를 이용한 편리한 프로그래밍으로 어플리케이션 소프트웨어를 간단하고 명확하게 개발할 수 있습니다. 사전 정의된 라이브러리도 사용할 수 있어 프로그래밍에 필요한 시간을 단축할 수 있습니다.