You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

기울기 센서

기울기, 각도 및 요 (yaw) 레이트 측정

장점

견고한 기울기 센서는 물체의 정밀하고 매우 효율적인 공간 모니터링을 가능하게 합니다. 비접촉 방식으로 지면의 중력에 상대적인 물체의 위치를 측정합니다. 작동 원리로 인하여 추가적인 기계적 연결이 요구되지 않으므로 기울기 센서는 1, 2 또는 3 개의 축에서 위치를 결정하는 가장 쉬운 옵션입니다.

모든 상황에서 정밀하고 신뢰할 수 있는 각도 값

  • 비접촉 방식
  • 마모되지 않음
  • 견고함

본 센서는 다양한 온로드 및 오프로드 차량, 건설 및 임업기계 뿐만 아니라 수많은 산업용 장비에 사용되어 설비 및 기계의 안전성과 인체공학적 설계 그리고 원활한 작동을 보장합니다.