You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

초소형 물체 검출을 위한 정확한 레이저

입증된 O6 하우징에서 IO Link 기능으로 배후배경배제 기능을 보유한 투과형, 미러 반사형 또는 직접 반사형 센서

  • 1“ 센터를 보유한 시장 표준 하우징의 레이저 센서 제품군
  • 물체에 대한 거리값은 IO link를 통하여 제공될 수 있습니다.
  • 촉각 티치 버튼 또는 IO Link를 통한 정확한 설정
  • 신뢰성있고 정확한 검출을 위한 균일한 라이트스폿
  • 모든 유닛에서 일관된 레이저 정렬

초소형 물체 검출을 위한 정확한 레이저
레이저 보호 클래스 1을 갖춘 새로운 O6은 기존의 적색광 센서가 한계에 도달하는 작은 물체를 신뢰있게 검출할 수 있습니다. 특징 중 하나는 IO Link가 표준 기능이라는 점입니다.

IO Link는 완전히 새로운 시각을 열어줍니다.
아날로그 센서와 마찬가지로 물체에 대한 mm 단위의 거리값은 IO Link를 통해 제공될 수 있습니다. 바이너리 직접반사형 레이저 센서를 정확한 거리 측정시스템으로 돌려줍니다. 새로운 어플리케이션에는 길이 및 높이 모니터링이 포함됩니다. 또한 정확한 거리 검출을 통해 부품 존재 여부 또는 정확한 설치 여부등의 확인작업을 수행 할 수 있습니다. 센서는 다양한 색상을 가진 물체에도 100 mm의 신뢰 범위를 제공합니다. IO Link를 통해 사용자는 이제 Industry 4.0에 대한 준비가 잘되었습니다.