- 概要
- 建機・特装車用センサ
- RFID
建機・特装車用RFID
RFIDシステムは、過酷な産業環境に最適な非接触式で識別とデータの読取を行います。建機・特装車用RFIDは、さまざまなアタッチメントを自動的に検出しコントローラに設定を取り込みます。
コントローラは、作業日や運転時間など車両固有の設定を自動的に記録します。これにより、メンテナンス計画や運転時間のデータを作成します。データは自動的に保存され、ダウンタイムの短縮と生産性向上に貢献します。
コンパクト
RFIDはアンテナと診断の機能を内蔵しており簡単・省スペースで設置できます。
高い保護構造
堅牢性が高く、汚れ・埃・水分に強く過酷な作業環境に最適です。
広い動作温度範囲
高温・低温の広い温度範囲でも安定して動作します。
高い衝撃・振動耐性
建機・特装車の激しい衝撃や振動に耐久性があります。
CANインターフェース
CANインターフェースを搭載し、ifmの建機・特装車用ecomatコントローラと使用し最適な機能を実現します。
E1型式認定取得
ifmのRFIDはドイツ連邦自動車交通局(KBA)の車載用E1型式認定を取得しており、公道を走行する車両の信頼性と安全性が保証されます。建機・特装車に最適です。
13.56MHz帯RFIDシステムは、非接触でICタグの読取・書込を行います。
RFIDリーダライタは、アンテナと詳細診断機能を内蔵しCANopen通信に対応します。このため、建機・特装車の制御システムに直接接続が可能です。
CANopen対応RFIDは、農機・廃棄物収集車・建機に最適な堅牢な設計で識別タスクにお使いいただけます。さまざまな種類のアタッチメントの中から、適切なアタッチメントを正しく識別できます。これにより、アタッチメントを間違えずに選択できます。さらに、機械とアタッチメントの使用時間を記録して、メンテナンスを計画的に策定できます。
RFIDでユーザーレベルを割り当て、適格なドライバーを識別することも可能です。権限を明確に割り当てることで、作業の安全性と効率が高まります。ユーザーを個別に識別してそれぞれのレベルに紐づけて、システムに許可された者だけが作業を行えるようにします。これにより、未熟な作業者によるミスを防止できます。