• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

建機・特装車用システム

建機・特装車のイメージ画像

堅牢性・柔軟性・信頼性

建機や農機、物流車両・廃棄物収集車などの特装車はあらゆる天候の過酷な屋外環境で、埃や激しい振動にさらされながら毎日使用されます。これらの車両に実装される自動化技術は、信頼性と効率に加え堅牢性が求められます。

ifmの建機・特装車システムは、さまざまな課題を解決し車両性能を最適化するソリューションを提供します。ifmは、センサ・カメラ・ケーブルをはじめ、車載HMI/ディスプレイ・分散型I/Oモジュールやコントローラなどの建機・特装車に特化した高品質な製品をワンストップで提供します。また、モジュール式の総合ソフトウェアライブラリを利用し、車両への実装作業の負担軽減・時間短縮、開発コスト削減が実現します。例えば、車両通信用ISOBUSゲートウェイは数回のクリック操作で実装できます。

建機・特装車用システムはあらゆるご要望にお応えし、さまざまな環境で機能を発揮します。車両の稼働状況の追跡・開発車両の監視・車両管理・予知保全など、ifmのmobile IoTはシンプルで信頼性の高いソリューションを実現します。

製品構成

コネクタケーブル

統合システムで課題を解決

高性能な各製品が1つのシステムを構築し、優れた機能を実現します。幅広い要望に、ecomatmobile製品の高い堅牢性と性能が応えます。つまり、各製品の優れた機能がワンチームとなって1つのシステムを実現します。このように、機器の連携・通信・診断・予知保全を集約し、車両のデジタル化と自動化を効率的に進めることができます。
ecomatmobileは、1+1を2以上にするソリューションを実現します。

関連情報 – 導入事例・解説動画・トピック