• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 概要
  2. ecomatRelay

ecomatRelay 建機・特装車用I/O拡張高負荷リレー

ecomatRelayは、建機・特装車の高負荷用途に最適なI/O拡張用リレーです。優れた耐振動性、ドイツ連邦自動車交通局(KBA)車載用E1型式認定、IP 67対応により、建機車両の特殊な要求に応えます。

ecomatRelay は、CANopenに対応し、制御機器への組込みも容易です。簡単に変数をマッピングでき、短時間で設定が完了します。分散型の拡張性を提供し、入出力機器の追加不要で柔軟なプログラミング制御が可能です。

ecomatRelaysにより、システムの標準入出力の拡張も可能です。また、変数マッピングにより特殊なアプリケーションにも対応できます。例えば、ecomatRelay(CR3025)は、PWM方式・Hブリッジ出力による高負荷出力が可能です。このため、DCモータなどの電気負荷を2つの変数によりシンプルかつ効率的に制御できます。制御に使用する変数はセットポイントと回転方向のみです。Hブリッジ出力により最大10Aの高負荷に対応し、高い柔軟性と性能を実現します。

製品メリット

シンプルな統合

ecomatRelayは、CANopenプロトコル対応により、分散スレーブとして制御機器へ簡単に組み込めます。

分散型のI/O拡張

入出力制御を手軽に拡張でき、新規追加から後付けまで柔軟に対応できます。

特殊車両用途に対応

モータ制御や建機で求められる複雑な要求にも対応。デジタル入力・アナログ入力・PWM制御出力・Hブリッジ出力など、幅広い高負荷用途をカバーします。

堅牢

IP 67の高い保護構造と12V/24V車対応により、建機・特装車の過酷な環境でも優れた耐久性を発揮します。

アプリケーション

よくある質問(FAQ)

製品