- 概要
- ecomatDisplay
ecomatDisplay:建機・特装車用高耐久HMI
鮮明な高解像ディスプレイとプログラミング可能な快適な操作性、優れた接続性がecomatDisplayシリーズの大きな特長です。高い堅牢性を備えた建機・特装車用HMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)は、運転キャブ内への直付けや車両への外付けに対応し、過酷な作業環境でも安定して機能します。建機・特装車用HMIは、強い直射日光下や暗所でも優れた視認性を発揮し、高い防水・防塵性能(IP65 / IP67)とオプティカルボンディングによる高コントラスト表示を備えています。高性能なPLC機能を内蔵し、CODESYS 3.5とQtによる個別画面のカスタマイズに対応し、高い信頼性で運転タスクを処理します。
CAN、アナログビデオ、USB 2.0、イーサネットなどの複数のインターフェースを装備し、システム全体で高い接続性を実現します。リアルタイムクロックを内蔵し、タイムスタンプ付きのログ記録により高いトレーサビリティを提供します。
低温・高温・埃・振動・水・凍結といった過酷な環境でも、ecomatDisplaysは安定して動作します。建機・特装車用HMIは、設計面にも多くの特長を備えています。アルミニウムダイキャストのハウジングと硬化ガラスのフロントパネルは、屋外の厳しい環境下でも高い耐久性を発揮します。建機・特装車用HMIはRAMマウントまたはパネル取付に対応します。使用シーンに合わせてecomatDisplayを縦向き・横向きのいずれにも取付けられます。
鮮明な画質
建機・特装車用HMIは、1670万色の高解像画像と輝度1100 cd/m2または1%の調光が可能な光センサを内蔵し、周囲の明暗にかかわらず最適な視認性を実現します。
パワフルな処理能力
内蔵の高性能マルチコアプロセッサにより、高精細グラフィックスと優れた処理性能を両立し、信頼性の高いアプリケーション処理を行います。
多彩な用途に対応
建機・特装車用HMIのecomatDisplayシリーズは、4.3"、5"、7"、10"、12"、12.3"の各サイズに加え、キー操作式またはタッチパネル式、縦・横の画面方向、外付けまたはパネル取付に対応し、アプリケーションに合わせた使い方を提供します。
各種通信・接続方式に対応
ecomatDisplayは、CAN通信・イーサネット・USB接続などのさまざまな通信方式に対応し、使いやすく柔軟なネットワーク通信を提供します。
柔軟性の高い操作モジュール
タッチパネル式・キー操作式のいずれでも建機・特装車用HMI共通のファームウェアとアプリケーションを読み込んで実行できます。機種選定の幅を広げながら追加のソフトウェアやプログラミングを不要にします。
ecomatDisplayは、車両の心臓部として多彩な通信機能を提供します。操作タイプはタッチパネル式またRGBキー式から選択できます。また、入力機能がない表示専用のecomatDisplayモデルもご用意しています。
光センサをはじめとする各種センサ機能を内蔵し、監視と制御を最適に実行できます。例えば、明るさの自動調整や駆動電圧の迅速な読取りなどを容易に行います。
ecomatDisplayは、ハイパフォーマンス通信を実現する多彩な機能を搭載しています。Modbusサーバ/クライアント、CAN・CANopen・SAE J1939、TCP/UDPなどのネットワーク、EthernetまたはUSBによる接続、OPC UA・Profibus・EtherCATの標準デジタル化規格をサポートし、幅広いインターフェースとスムーズな通信を実現します。
さらに、PDF表示機能やビデオ・オーディオ再生にも対応します。ビデオ再生とPDF表示機能はサポート・診断・メンテナンスに有用であり、オーディオ再生による音声警告などにより運転中もオペレータを直接支援します。加えて、QRコードを生成して高品質なサポート情報を提供できます。
建機や特装車の運転中は、近傍に人や動物が侵入する場面が少なくありません。したがって、運転時の安全を確保するためにはカメラ機能が不可欠です。ecomatDisplayは、運転中の人検知と周囲監視を動的に行うカメラ機能を備え、特殊な要求にも対応します。内蔵カメラは、アナログ・デジタルの両方式に対応し、オーバーレイ機能を搭載しています。これにより、イベント発生時にカメラ画像へダイレクトにオーバーレイを表示して車両オペレータへ警告できます。ecomatDisplaysは、建機・特装車に必要な機能を網羅し、作業の最適な遂行を支援します。