• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 概要
  2. 建機・特装車用センサ
  3. プロセスセンサ

建機・特装車用プロセスセンサ

プロセスセンサは、建機・特装車の効率化と安全性において重要な役割を果たします。圧力・流量・温度などのプロセス値は、車両の運転を最適化し信頼性と安全性に関わる重要な情報を提供します。これらのデータによりプロセスが正常に実行され、異常兆候の早期発見や状態に応じたメンテナンスが可能になります。

製品メリット

プロセスセンサはさまざまな種類があり、それぞれ異なる用途や機能があります。一方、プロセスセンサは次の共通点があります。

堅牢

建機・特装車が日常的にさらされる強い衝撃や振動に耐性があり、耐久性と強度をに優れます。汚れ・埃・水分などが存在する過酷な作業環境でも、高いIP保護構造による防水・防塵性能を備えています。

省スペース

建機・特装車用プロセスセンサは、車載用に特化した設計で車両全般に取付け可能です。

高信頼性

建機・特装車用センサは、車載用電子機器に要求される電磁両立性を確保しています。

柔軟

各プロセスセンサは、Deutsch・AMP・M12など幅広いコネクタに接続できます。

システム構成

アプリケーション

製品