- 概要
- 建機・特装車用センサ
建機・特装車用ポジションセンサ
建機・特装車用センサは、位置・物体を安定検出する高い信頼性が要求されます。製造業で一般的に使われる自動化用機器とは異なり、車載用のセンサには厳格な要求事項が設けられています。建機・特装車は、過酷な気象条件の屋外で作業を行うため、温度の影響や水分、汚れなどに対する耐久性が必要です。これ以外にも振動や電磁イミュニティなど自動車規格への適合が必須となります。
高い耐久性
埃・水分や高温・低温、衝撃・振動に高い耐久性を発揮します。
使用温度-40°C~85°Cで広い
つまり、凍結がある使用環境や高温のエンジンの近くに設置しても、安定して機能します。
耐環境性に優れ屋外のあらゆる天候で使える
非接触式測定で埃・雨・霧の中でも安定した動作を確保します。
KBA車載用E1型式認定を取得
多くの製品がドイツ連邦自動車交通局の車載用E1型式認定の厳しい要求に適合しています。これにより最高の安全性と品質基準が保証され、一般公道を走行する車両や特装車に搭載可能です。