- アプリケーション別圧力センサ
- おすすめ商品
- PGデジタルマノメータ
スマートディスプレイ搭載デジタルマノメータ
ifmのロングセラーである圧力センサは、食品・飲料製造業に長年信頼されるソリューションを提供してきました。この度改良されたマノメータ式圧力センサPGシリーズは、さまざまな新機能を搭載しています。
マルチカラーLEDディスプレイを採用し、圧力範囲・スイッチポイント・最小/最大値をクリアに分かりやすく表示します。従来の機械式ポインタから、耐久性と見やすさを追究したLED表示に替わり、正確に読取ることができます。進化した技術により、さらに快適な安定した測定を実現します。
アナログ表示とデジタル機能を融合
PGシリーズは、読み取りやすいアナログマノメータとデジタルセンサの機能を一体化し、圧力を正確に測定・表示します。
スマートLEDディスプレイ
リング状のマルチカラーLEDの点灯により、圧力範囲・スイッチポイント・最小/最大値をクリアに分かりやすく表示します。IO-Linkにより、用途に合わせたカスタマイズ表示や動作範囲調整ができます。従来の圧力センサのような動作範囲の手動調整が必要ありません。また、プロセス値をデジタル表示します。PG17シリーズは、圧力または温度を選択表示できます。
センサの設置位置に関係なく、取付後もディスプレイの向きを手で調整できます。
ハイジェニック用と産業用の2タイプ
ハイジェニック用と産業用の各アプリケーションに合わせた2つのタイプをご用意。それぞれ異なる技術仕様と規格認証により、それぞれの要求事項に適合する最高のパフォーマンスを実現します。
耐久性に優れたセラミック測定セル
自己診断機能内蔵で耐久性に優れたセラミック測定セルは、。重要アプリケーションの安全性と信頼性を高めます。
安全で衛生用途に最適
ハイジェニックタイプは、最高150℃の高温媒体に長時間連続使用でき、IO-Linkによる温度測定と出力が可能です。温度が急激に変動するCIP洗浄プロセスなどで、温度を補正します。
| タイプ | ハイジェニック用PG17xx | 産業用PG14xx |
|---|---|---|
| 測定範囲 | -0.1~4 MPa | -0.1~40 MPa |
| 媒体温度測定 | ||
| センサ温度出力 | ||
| 媒体測定温度 最大 | 最高150℃ 長時間連続 | 最高80℃ 長時間連続 |
| 温度補正 | ||
| プロセス接続 | Aseptoflex-Vario | G ½“ |
| 測定セル | セラミック測定セル | セラミック測定セル |
| 認証規格** | ACS、FCM、FDA、EHEDG、Reg31、3A、EC1935/2004、CRN | |
| 価格 | ||
| **すべての製品にCE・cULus・CPA・UKCAの認証規格を標準取得 | ||
IO-Linkによる多彩な通信機能
パラメータ設定・プロセス値伝送などの基本機能に加え、マノメータでIO-Linkのさまざまな情報・メニュー機能を利用できます。
- 表示最適化(明るさ・色・5種類のレイアウト)
- 測定セル自己診断機能
- 最小・最大メモリ保存とカウンタ機能
- センサ温度
通信データの損失がない
IO-Linkは、デジタル通信で信号変換時のロスがなく、測定データが失われません。電磁ノイズ等の外部の影響を受けないため、確実にデータを伝送できます。IO-Linkによる診断データも出力します。
プロセスの詳細を把握
IO-Linkの精密な分解能により、現在の圧力を正確に測定・出力します。これにより、プロセスをいつでも簡単に把握できます。また、媒体温度をIO-Link周期データ通信で伝送します(PG17シリーズ)。
リモートや現場で柔軟設定
IO-Link通信でリモートから、また現場で本体を操作して素早く簡単に設定できます。
機器交換が簡単
バックアップ&リストア機能により、新しいセンサを接続するだけで古いセンサのパラメータが自動的にコピーされます。
![]() PG圧力センサ |
![]() 機械式圧力センサ |
![]() 圧力センサ (ディスプレイなし) |
|
|---|---|---|---|
| 一緒に使用することが多い | |||
| 測定セル | 丈夫で衛生的なセラミック測定セル、自己診断機能付き | 機械的な測定素子 | セラミック製またはステンレス製測定セル |
| ディスプレイ | リング状のLED付きディスプレイ LEDは個別設定が可能 |
機械式ポインタ: 動作範囲の手動調整 |
|
| ハウジング | ステンレス製、320°回転式ディスプレイ | ステンレス製 | ステンレス製 |
| 出力 | デジタル(IO-Link) アナログ4~20 mA |
圧力トランスミッタを使用する場合は信号出力が可能 | スイッチング出力 アナログ4~20 mA デジタル(IO-Link) |
| 機能と特長 | 測定セルの自己診断機能 温度測定機能内蔵(PG17シリーズ) 温度補正 IO-Linkによる分解能32ビット(20000ステップ) |
液封式は封入液漏れによるプロセス汚染のおそれ 機械式ポインタの損傷による誤測定のおそれ 自己診断機能なし |
アナログ式マノメータと比較しPLC伝送時の測定値が高精度 |
| システム統合 | 機器が1点のみで簡単・素早く導入できる | 機器が複数(マノメータと差圧センサ)のため統合に労力がかかる | ディスプレイ機能用の圧力センサの追加が必要 |
| 電源供給 | DC 24V電源 | DC 24V電源 | |