アプリケーション別による圧力センサの選択
ifmはさまざまな産業アプリケーションの要件を満たすため、幅広い圧力センサを提供しています。すべてのセンサは頑丈な外装を備え、ピストンやスプリングなどの可動部品は不要です。センサは衝撃と振動に非常に高い耐性を持ち、摩耗やメンテナンスなしで動作します。
| センサタイプ | 測定範囲[MPa] | 媒体温度[℃] | IO-Link | 油圧アプリケーション | 造船産業 (DNV·GL認証) |
工作機械 | 水性媒体 | ガス/圧縮空気 | 粘性媒体と 浮遊粒子のある媒体 |
液面レベルの測定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
産業アプリケーション向けの ディスプレイ付き圧力センサ |
PN | -1~600 | -25~80 | + | + | PN2 | + | + | + | + | |
| PE | -1~250 | -25~80 | + | + | + | + | + | |||||
| PG24 | -1~400 | -25~80 | + | + | + | + | ||||||
| PQ | -1~10 | 0~60 | + | + | ||||||||
![]() |
産業アプリケーション向けの ディスプレイなしの圧力センサ |
PA | -1~600 | -25~90 | + | + | + | + | ||||
| PK | 0~400 | -25~80 | + | + | ||||||||
| PT/PU | -1~600 | -40~90 *1 | + | PT | + | |||||||
| PS | 0~1 | 0~60 | PSxxA | + | + | |||||||
| PV | 0~600 | -25~80 | + | + | + | + | ||||||
![]() |
車両アプリケーション向け 圧力センサ |
PT/PU | 0~600 | -40~125 | + | + | ||||||
![]() |
ハイジェニックアプリケーション向けの ディスプレイ付き圧力センサ |
PG27 PG28 |
-1~25 | -25~125 | + | + | + | + | ||||
| PI | -1~100 | -25~125/ 200 |
+ | + | + | + | + | |||||
![]() |
ハイジェニックアプリケーション向けの ディスプレイなしの圧力センサ |
PM | -1~100 | -25~150 | + | + | + | + | + |
*1PT50xx: -40~125 °C