You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. アプリケーション別圧力センサ
  2. 水性媒体

水性媒体用圧力センサ

センサタイプ 圧力範囲 信号 表示 考慮すべき点

PN
-0.1~60 Mpa •アナログ
• スイッチ
• IO-Link
• 数値ディスプレイ
• 状態表示LED
• 2色ディスプレイ
• 4~20 mA/0~10 VDCスケーラブルアナログ

PG24
-1~40 Mpa • アナログ
• スイッチ
• 数値ディスプレイ
• 状態表示LED
• アナログ/デジタルディスプレイ
• 4~20 mA/20~4 mAスケーラブルアナログ
• 60 Mpaまでの幅広い測定範囲

PA
-0.1~60 Mpa アナログ • 4~20 mA/0~10 VDC固定アナログ
• IP68/IP69Kの保護

P
S

0~0.1 Mpa
アナログ • 4~20 mA
• IP68の保護