• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. アプリケーション別圧力センサ
  2. 圧力測定セル

ifm圧力センサの測定セル技術概要

測定セルの種類と特長の比較を、下の表でご覧いただけます。

静電容量式
セラミックセル
ダイアフラムシール ステンレス薄膜
歪みゲージ
ピエゾ抵抗式
圧力測定範囲 0.01~60 Mpa 0.1~40 Mpa 0.6~60 Mpa 0.1~1 Mpa
真空耐性 -0.1 Mpa -0.1 Mpa -0.1 Mpa -0.1 Mpa
過負荷保護
耐久性
長期安定性
精度
外形サイズ
各種耐性
締付トルク
温度
媒体による腐食
価格 €€€ €€€ €€ €

適用なし
条件による

静電容量式セラミック測定セル

静電容量式セラミック測定セル型圧力センサの原理

圧力が加えられた時に、セラミックダイアフラムとベースボディの距離が変化し、2つの電極間の静電容量が変化します。この変位量を計測して圧力に換算し、標準産業信号を出力して圧力を計測します。

測定セルの特長

  • 非常に丈夫で許容圧力・破壊圧力が高い
  • 耐久性に優れ1億サイクル以上でもドリフトが発生しない
  • 長期安定性に優れ繰返し精度が高い
  • 封入液のないドライセルのためプロセス信頼性が高い

メリット

  • 圧力変動とキャビテーションに強い
  • 腐食性媒体や研磨性粒子に強い
  • 温度ドリフトの影響が少ない
  • セラミックセルのため摩耗せず優れた疲労耐性

デメリット

  • 複雑なセル構造によるハウジングの大型化と高コスト
  • プロセス接続のシーリングが必要
  • 最大2.5 Mpaまでのガス圧測定に限られる


静電容量式/セラミック測定セルの圧力センサ

タイプ ハイジェニック用 一般産業用
ディスプレイ付き PI PE、PNxx9X 圧力センサ製品ページ
ディスプレイなし PM PA、PX、PP、PL15
アナログ表示 PG17、PG27、PG28 PG14、PG24

ダイアフラムシール

ダイアフラムシール測定セル型圧力センサの原理

ダイアフラムシール式は、直接センサにプロセス圧力を加えるのではなく、ダイヤフラムと封入液により圧力を検出します。センサ内部は、ダイアフラムにより接液部を隔てる構造になっています。ダイアフラムは柔軟性があり、圧力により変形します。ダイアフラムの中に封入された特殊な液体(オイルが一般的)により圧力を伝えて測定します。

測定セルの特長

  • 耐熱温度が高い

メリット

  • コンパクトな前面埋込式
  • 温度変化の影響を受けにくい

デメリット

  • ダイアフラムが高感度
  • 圧力ピークによる損傷のおそれ
  • ダイアフラムが損傷すると、封入液が漏れ出し、媒体を汚染するおそれ
  • 金属製ダイアフラムは腐食のおそれ


ダイアフラムシール式測定セルの圧力センサ

タイプ ハイジェニック用 一般産業用
ディスプレイ付き PI22xx、PI23xx 圧力センサ製品ページ
ディスプレイなし PL54

ステンレス薄膜歪みゲージ式測定セル

ステンレス薄膜歪みゲージ型圧力センサの原理

金属薄膜歪みゲージの測定セルは、ステンレスダイアフラムに形成された歪みゲージで圧力を検出し、ホイートストンブリッジ回路を用いて電気抵抗を測定します。媒体により測定セルに圧力がかかると、ダイアフラムが変形し歪みゲージがたわみます。圧力に応じて変化するブリッジ回路の抵抗値を検出し、標準産業信号に変換・出力して圧力を計測します。

測定セルの特長

  • 長期安定性に優れる
  • シールがなくセルを接圧部に完全溶接
  • 小型ボディで低価格
  • 測定範囲最大60Mpa、ガス測定に最適

メリット

  • ステップ応答が早い
  • バースト圧が高い
  • 個別製作・大量注文に対応

デメリット

  • 圧力が大きく変動したりキャビテーションが発生するアプリケーションでは、ダンピングスクリューやリストリクタの使用を推奨


ステンレス薄膜歪みゲージ式測定セルの圧力センサ

タイプ タイプ
ディスプレイ付き PNxx7x > 10 Mpa 圧力センサ製品ページ
ディスプレイなし PT、PU、PV
ダイアル式 PK

ピエゾ抵抗式測定セル

ピエゾ抵抗式測定セル型圧力センサの原理

圧力や引張によって材料の電気抵抗が変化する現象が、ピエゾ抵抗効果です。この抵抗の変化をブリッジ回路(R1 - R4)で検出し、標準産業信号に変換・出力して圧力を測定します。

測定セルの特長

  • 測定セルコーティングにより負圧と異物に強い
  • 空気圧用センサ向け

メリット

  • 検出素子が小さい

デメリット

  • 空気圧と不活性ガス測定専用


ピエゾ抵抗式測定セルの圧力センサ

タイプ タイプ
ディスプレイ付き PQS、PQC 圧力センサ製品ページ
投込み式圧力トランスミッタ PS