• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. アプリケーション別圧力センサ
  2. 車両用油圧装置

車両用油圧装置

センサタイプ 圧力範囲 信号 表示 考慮すべき点

PU
0~60 Mpa アナログ – • 0~10 Vまたは0.5~4.5 VDC固定アナログ
• G1/4または9/16 SAE接続部
• DEUTSCH、AMP、またはM12接続

PT
0~60 Mpa アナログ – • 4~20 mA固定アナログ
• G1/4接続部
• DEUTSCH、AMP、M12、またはDINバルブプラグ接続