- アプリケーション別圧力センサ
- 油圧オイル
油圧オイル用圧力センサ
| センサタイプ | 圧力範囲 | 信号 | 表示 | 考慮すべき点 |
|---|---|---|---|---|
PN |
-0.1~60 Mpa | •アナログ • スイッチ • IO-Link |
• 数値ディスプレイ • 状態表示LED |
• 2色ディスプレイ • 4~20 mA/0~10 VDCスケーラブルアナログ |
PG24 |
-0.1~40 Mpa | • アナログ • スイッチ |
• 数値ディスプレイ • 状態表示LED |
• アナログ/デジタルディスプレイ • 4~20 mA/20~4 mAスケーラブルアナログ • 60 Mpaまでの幅広い測定範囲 |
PA |
-0.1~60 Mpa | アナログ | – | • 4~20 mA/0~10 VDC固定アナログ • IP68/IP69Kの保護 |
PT/PU |
-0.1~60 Mpa | アナログ | – | • 非常に小さいプロファイル • 応答時間 < 1 ms • 4~20 mA/0~10 VDC固定アナログ • 高い衝撃/振動耐性 • IP67/IP69Kの保護 • M12またはDINバルブプラグ |
PV |
-1~60 Mpa | • スイッチ • IO-Link |
– | • 非常に小さいプロファイル • ソフトウェアから設定可能なスイッチポイント • IP67/IP69Kの保護 • 温度監視 |
PK |
0~40 Mpa | Switch | 状態表示LED | • 2つの設定リングで簡単にスイッチポイントを調節 |