You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. アプリケーション別圧力センサ
  2. ガスと圧縮空気

ガスと圧縮空気用圧力センサ

センサタイプ 圧力範囲 信号 表示 考慮すべき点

PQ
-0.1~1 Mpa •アナログ
• スイッチ
• IO-Link
• 数値ディスプレイ
• 状態表示LED
• コンパクト設計で真空/圧縮空気に最適
• 2色ディスプレイ
• 4~20 mA固定アナログ

PN
-0.1~2.5 Mpa •アナログ
• スイッチ
• IO-Link
• 数値ディスプレイ
• 状態表示LED
• 2色ディスプレイ
• 4~20 mA/0~10 VDCスケーラブルアナログ

PG24
-0.1~2.5 Mpa • アナログ
• スイッチ
• 数値ディスプレイ
• 状態表示LED
• アナログ/デジタルディスプレイ
• 4~20 mA/20~4 mAスケーラブルアナログ

PA
-0.1~2.5 Mpa アナログ • 4~20 mA/0~10 VDC固定アナログ

PT/PU
-0.1~2.5 Mpa アナログ • 応答時間 < 1 ms
• 4~20 mA/0~10 VDC固定アナログ
• 高い衝撃/振動耐性
• IP67/IP69Kの保護
• M12またはDINバルブプラグ

PV
-0.1~2.5 Mpa • スイッチ
• IO-Link
• ソフトウェアから設定可能なスイッチポイント
• IP67/IP69Kの保護
• 温度監視

PK
0~2.5 Mpa スイッチ 状態表示LED • 2つの設定リングで簡単にスイッチポイントを調節