• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. アプリケーション別圧力センサ
  2. ハイジェニック

ハイジェニックアプリケーション向け圧力センサ

センサタイプ 圧力範囲 媒体温度 信号 表示 考慮すべき点

PI27 / PI28
-0.1~2.5 Mpa
(10 Mpa - PI2602)
-25~125 °C •アナログ
• スイッチ
• IO-Link
• 数値ディスプレイ
• 状態表示LED
• 一般的ハイジェニック固定具あり
• 4~20 mA/20~4 mAスケーラブルアナログ

PI22 / PI23
-0.1~2.5 Mpa -25~200 °C •アナログ
• スイッチ
• IO-Link
• 数値ディスプレイ
• 状態表示LED
• 1.5"および2"トライクランプ内蔵
• 食品グレードの充填液のSSダイヤフラム
• 熱衝撃に最高レベルの耐性
• 4~20 mA/20~4 mAスケーラブルアナログ

PG27 / PG28
-0.1~4 Mpa -25~125 °C • アナログ
• スイッチ
– • アナログ/デジタルディスプレイ
• 4~20 mA/20~4 mAスケーラブルアナログ

PM15 / PM16 / PM17
-0.1~4 Mpa
(10 Mpa - PM1602)
-25~125 °C • アナログ
• IO-Link
– • 4~20 mAスケーラブルアナログ
• 回転式ベントで柔軟な取付け
• IO-Link経由でデバイス温度を取得可能