• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. IO-Link
  2. システム構成
  3. IO-LinkとIIoTの接続

IO-LinkとIIoTの連携

製造業では、急速にネットワーク化・見える化・効率化が進められています。しかし、長年稼働している生産設備には、産業用IoT(IIoT)に対応するスマート化をどのように進めればよいのでしょうか?そのためには、オープンで標準化された技術を採用し、システム統合が簡単にできなければなりません。そのための技術が、IO-Linkです。

機械の性能を引き出すデータ活用で可能性が広がる

高性能なソフトウェアを使い、最新の通信プロトコルに対応するIO-Linkにより、プロセスの最適化とエネルギー使用の効率化、予知保全など新しい可能性が広がり、既存システムにも導入が可能です。

オープン通信の柔軟なソリューション

ifmのIO-Linkマスタは、インターフェース機能以外にも、さまざまな専門的な通信用途に対応します。IIoTの最新標準規格をサポートするIO-Link通信:

MQTT
高速で安定した通信をオンプレミスとクラウドの両方のアプリケーションで実現。
IO-LinkマスタからMQTTブローカへ選択したデータを指定された時間に送信します。

OPC UA
構造化データを異なるプラットフォーム上で利用でき、セマンティック情報を共有できます。
IO-Linkマスタの内蔵OPC UAサーバでOPC UAクライアントのすべてのデータと情報にいつでもアクセスが可能です。

REST API
Webアプリケーションやお客さま独自のソリューションへ簡単に接続します。
PUT/GETのHTTPリクエストメソッドにより、IO-Linkマスタにアクセスが可能です。

これらのプロトコルにより、生産データをクラウドやオンプレミスのifmのIIoTプラットフォームmoneoやサードパーティ製ソフトウェアに直接伝送し、ダッシュボードに表示したり、ERPシステムやメンテナンスのプラットフォーム・分析ソリューションで利用できます。

すべてのIO-Linkデバイスは、プロセス情報・パラメータ・診断などのデータと情報を、標準化されたデータモデルで記述します。IODD(I/Oデバイス記述)と呼ばれるファイルを使い、下位システムのデータを自動または手動で調整できます。IO-Link規格やIODDファイルにより、センサのデータを機械で読み取れ、センサやマスタとソフトウェア間に真の相互運用性を実現します。

アプリケーション例:IIoTとIO-Linkの連携

IO-Linkは、自動車産業・産業機械・・食品産業などの幅広い分野において、リアルタイムのデータ主導型意思決定が可能になります。

環境と資源を保護

エネルギー使用量の監視・管理:センサから収集した電力・水・圧縮空気・漏れ・ガス・油・蒸気・モータ駆動・温度などのデータを分析し、ピンポイントの省エネ対策と持続可能な工場稼働を実現します。

不良防止と品質管理

センサから収集したリアルタイムのデータにより、プロセスの異常兆候をすぐ検出でき、無駄な廃棄や製造ラインの停止を未然に防ぎます。また、データを分析して製品品質・KPI向上に活用できます。

ダウンタイムの防止(状態監視・予知保全)

摩耗や過剰な振動などの異常を早期に検出し、保守作業を軽減し工場の稼働率を高めます。これにより、コストと時間を節約して作業の労力を軽減します。

生産の見える化

連続したリアルタイムのデータ収集により、ダッシュボードやAIを使ったトレーサビリティの確保やOEEの診断が時間や場所を問わずできます。

データの収集

IO-Linkは、機械とシステムをデジタル化し接続する標準通信規格です。センサやアクチュエータからデータを収集し、情報として活用できます。つまり、IO-Linkによりスマートファクトリーなどのサイバーフィジカルシステムの基盤を、簡単に短期間でメーカーに依存せず構築できます。これにより、最先端のデジタル化を効率的に導入することが可能です。

その他にも、IO-Linkの標準機能にはさまざまなメリットがあります。

  • プラグ&プレイでデバイスを交換(バックアップ・リストア機能)
  • パラメータ自動設定、デバイス識別、診断データ
  • 国際規格IEC61131-9で標準化された通信技術

プラグ&ワーク式のmoneo

IIoTプラットフォームmoneoは、IIoT化導入に最適的なソリューションです。IO-Linkデバイスの接続を自動的に検出してデータを直感的に表示し、階層化したデータで分析を実行できます。プラグ&プレイ式でわずか数分でmoneoを立ち上げられ、ITの専門知識がなくても簡単に導入できます。

moneoは、リアルタイムのデータ表示の他、状態監視・アラーム・傾向分析・エネルギー消費測定が可能です。すぐ簡単に使えてレトロフィットにも対応します。

moneo remoteConnectは、PLC・サーバ・センサなどメーカーに依存せずネットワーク機器へmoneo Cloudから直接リモートでアクセスできます。IO-Linkにより、センサ/アクチュエータレベルまでの詳細診断を遠隔から実行できます。

IIoTデバイス

ifmは、サイバーセキュリティとスケーラビリティのさまざまな要求に対応する豊富なIIoT・エッジ機器製品を提供しています。
これらのデバイス製品も、ノーコードソリューションで簡単に導入できます。お客さまのデジタル化に合わせた通信機能をご利用いただけます。

IO-Linkマスタの選び方