- moneo IIoTプラットフォーム
- 製造プロセスの向上
- プロセス品質の維持
プロセス品質を確保するスマート監視
製品欠陥や高い不良率などによる品質ロスの課題を解決します。スマートプロセス監視IIoTプラットフォームmoneoは、製造プロセスの逸脱を早期検出してリアルタイムで修正することができます。
moneoは、プロセスデータを記録して傾向を分かりやすく見える化し、高い信頼性で異常の発生を警告します。これにより、一貫した高い品質を管理・維持できます。
プロセス品質監視の導入 - 導入事例のご紹介
プロセス品質をリアルタイムで管理
プロセスの逸脱を検出
リアルタイムで正常状態からの逸脱を検出し、不良の流出・手直し・製品リコールを防止します。
安全な製品製造
スマートセンサと可視化ソフトウェアにより重要部品・装置を監視します。
顧客要求を実現
高い品質基準により要求される以上の品質を達成します。
製造データを簡単に記録・文書化
作業時間を短縮し人為的なミスを低減
属人的な製造データの記録・管理は、作業者の疲労・注意不足・理解不足などによるミスが発生します。データ記録の自動化により、作業を省人化・リアルタイム化し、技術者の効率的な配員で付加価値を創出できます。
| 属人的な作業 | 作業の自動化 | |
|---|---|---|
| 定期的な傾向分析などのプロセスデータを作業者が記録しオフラインの場所に保管 | デジタル化されたプロセスデータをmoneoへ連続的に伝送、いつでもアクセスが可能 | |
| 記録間隔 | 定期的、ユーザーや権限などにより決定 | 連続的、リアルタイム |
| 所要作業時間 | 高負荷:データの記録・保存・分析などを属人的に行う | 簡単:人員を作業負荷から解放し効率的に配置、付加価値を創出 |
| データ精度 | プロセス値を読み間違う可能性 | 精度が失われないデジタル値 |
| 連続データ | 記録時間外の異常発生を見落すリスク | 連続的に記録し正常プロセスからの逸脱を見落とさない |
自動化プロセスで製造データを記録
レベルを測定し正確に診断する自動化プロセスによる効率化が求められています。液体タンクのオーバーフローや空状態を検出できないとお困りですか?ifmの最適な技術が、レベル検出の課題を解決します。最高品質のセンサを省配線でネットワーク化しIIoTソフトウェアを使ったソューションにより、お客さまのご要望をワンストップで実現します。
例:レーダレベルセンサLW2120は、タンク内の液体や粘性媒体のレベル測定に最大10メートルの高さまで対応し、蒸気や結露に影響されないミリメートル単位の精度で不感帯なしで安定測定します。
データを収集し分析・活用
moneo IIoTプラットフォームは、機械に設置したセンサとその情報を集約するマスタを一括して簡単に設定でき、シームレスなデータ収集を実現します。これらのデータをダッシュボードに表示して分析・監視を行うことができます。プロセスの異常時は、moneoから通知が送信され早期に警告します。
これにより、レベルの連続測定による総合的なデータ分析や、内容物の補充タイミングのタイムリーな通知などが可能になり、プロセス品質の向上を実現します。
moneo – 簡単にプロセスを見える化
例:循環資材
moneo Track & Traceは、荷役運搬車両などの循環資産の所在を「見える化」し、在庫状況・ロケーション管理の最適化を実現します。無駄のない管理により時間の節約、ダウンタイム発生リスクと在庫レベルを低減し、効率化を追求します。荷役運搬車両のロケーションを管理して効率的な動線を確保し、ボトルネックを回避しプロセス効率を向上させます。
成功事例
ifmのプロセス品質向上の事例をご紹介します。