Modello | per sonde di temperatura Ø 6 mm |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 10 |
Peso [g] | 113,398 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); clamping ring: PA 6.6 |
Coppia di serraggio [Nm] | 45 |
Collegamento sensore | Clamp Ø 6 mm |
Raccordo a processo | 1 1/4" - 18 UNEF |
Quantità | 1 pezzo |
---|